ZHCU957B December 2020 – July 2022
DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 是一款灵活的、随时开箱即用型评估模块,当其耦合到一个受支持的 DLP LightCrafter 双控制器 DMD EVM 时,可以将客户创建的图案从 DLPC900 控制器发送到连接的 DMD,以便按照客户确定的图案速率显示。DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和受支持的 DMD EVM 可单独购买,因此客户可以自行确定希望为自己的应用评估系统组合哪些元件。
下述项目不包含在 EVM 中,如果需要进行客户评估,则需要单独购买: