ZHCU957B December 2020 – July 2022
DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 是一个完整的 DMD 成像电子子系统的一半,由双 DLPC900 板组成,其中包括两个 DLPC900 数字控制器、数字视频接收器、闪存、电源管理电路和支持数字逻辑。
完整的成像子系统还需要 DLP LightCrafter DMD EVM,其中三个与 LightCrafter 双 DLPC900 EVM 兼容。每个 DMD EVM 包含 DMD、含有板载 DMD 电源电路的 DMD 板 (pcb)、DMD 安装硬件(如有必要)以及两根用于连接到双 DLPC900 板的柔性 (pcb) 电缆。支持的 DMD 器件及相应的 DMD EVM 模块包括:
图 2-1 是方框图,概述了作为三个 DMD 示例之一使用 DLPLCR90EVM 的 DLP 子系统内的主要硬件元件。