ZHCU957B December 2020 – July 2022
要配置输出或输入触发器,请点击 Pattern Settings 按钮,如图 4-16 所示。在此面板中,用户可以选择触发器 1 和 2 的输出延迟,以及触发输入 1 和 2 的输入延迟。输出延迟从 DMD 上的图案启动算起。
触发输入 1 和 2 可以被延迟,以便在外部器件执行触发时产生后续影响。所有信号都可以反相。
LED 控件也可以被延迟。这些延迟从 DMD 上的图案启动算起。
“Minimum LED Pulse Width”控件可使系统具有更快的图案速度。输入特定于照明系统的最小 LED 脉冲宽度,以通过照明调制实现更快的图案速度。通过调制光源来缩短最短位,从而以高于 1031Hz 的速率使用 8 位图案进行照明调制,从而提高最高图案速度。来自 DLPC900 的 LED 使能信号可用于控制 LED 的照明调制。
可通过 DMD Active Blocks 来激活 DMD 块的子集,未选定块中的镜像将被设置为关闭状态。有关使用此模式的示例,请参阅Topic Link Label4.6.6。使用 DMD 块的子集运行时,请尽可能频繁地启用 DMD Idle Mode。例如,每当系统空闲时,如果应用程序允许,在两次曝光之间或曝光图案序列停止时,都可以启用该模式。要启用 DMD Idle Mode,必须停止图案序列。要重启图案序列,必须禁用 DMD Idle Mode。
DMD Idle Mode 规定整个 DMD 微镜阵列的占空比为 50/50,其中微镜在打开和关闭状态之间转换,以优化微镜的性能。
Image Compression 选项支持控制图案图像的压缩类型。
有关这些压缩类型的更多信息,请参阅 DLPC900 编程人员指南。