ZHCU957B December 2020 – July 2022
在 System Controls 编组框内,GUI会更新EVM 的状态,以指示其处于Normal Operation 还是 Standby Mode。如果未使用 EVM ,用户可以命令 EVM 进入 Standby Mode,也可以选择 Normal Operation 来命令 EVM 进入唤醒状态。用户可点击 Reset 按钮来命令 EVM 执行软件复位。
待机模式需要等待两分钟才能运行 50/50 并停止 DMD。在发出恢复正常运行命令之前,还需要三秒钟来完成所有操作。
一旦发出待机命令,DLPC900 控制器板接受的唯一命令是恢复正常运行 (0)。任何其他命令都可能会导致出现异常行为。在恢复正常运行模式之前,尤其是不能接受停止/解除停止命令。
可以命令 EVM 进入四种工作模式之一。在 Operating Mode 编组框内,有四种选择: