ZHCU957B December 2020 – July 2022
DLP LightCrafter DLPC900 GUI 使用 USB 1.1 与 DLPC900 通信。DLPC900 被列举为具有 HID 的 USB 器件。PC 对所有 HID 外设进行轮询,一旦检测到 DLPC900,Connected 单选按钮将变为绿色。如果 USB 电缆断开连接,Connected 单选按钮将变为红色。一旦 Connected 单选按钮显示绿色,就会显示固件的 Version 和 Tag 名称。
在未连接到 EVM 时,Virtual Connection 选项很有用。当勾选了Virtual Connection,除了固件上传和更新查找表 (LUT) 之外,所有命令都将继续运行,就像与 EVM 建立了连接一样。