ZHCU957B December 2020 – July 2022
表 5-2 中列出了 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 引脚上的输出触发连接器 J27。两个匹配的 6 引脚、1.25mm 连接器器件型号是:
相应的连接器端子(压接)器件型号是:
说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
---|---|---|
触发输出 1 电源 | 1 | 外部或内部 1.8V 和 3.3V。 |
触发输出 1 | 2 | |
接地 | 3 | 接地 |
触发输出 2 电源 | 4 | 外部或内部 1.8V 和 3.3V。 |
触发输出 2 | 5 | |
接地 | 6 | 接地 |