ZHCU957B December 2020 – July 2022
从闪存中删除图像时,闪存器件会被擦除,然后使用包含新图像的固件进行更新。如果闪存发生意外损坏,请按照“JTAG 闪存编程”(参阅Topic Link Label4.11)下的说明重新加载原始固件。为了避免意外擦除或损坏闪存器件,建议在 Pattern On-The-Fly Mode 下操作。
用户必须谨慎选择正确的固件文件。确保固件文件为 3.0 或更高版本。(使用 2.0 或早期版本会使 EVM 无法运行)。
按照这些步骤开始从固件文件中删除图像
在更新 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 的固件时,GUI 会创建两个固件文件。一个用于主控制器,另一个用于辅助控制器。在选择某个固件文件或更新的版本时,按住 Ctrl 键分别点击来同时选中两个名为 [firmwareimg]-primary.img 和 [firmwareimg]-secondary.img 的文件。
更新后的固件文件没有图像。建议使用特定名称重命名更新后的固件文件,以便以后可以将其作为没有图像的固件文件重复使用。