ZHCU957B December 2020 – July 2022
J23 上的触发输入是来自外部器件的输入,用于控制图案序列。当触发输入 2 为高电平时,触发输入 1 在每个脉冲上将图案序列推进到序列中的下一个图案中。
J27 上的触发输出是用于控制外部器件的输出。当触发输出 1 帧对图案的曝光时间进行定格时,触发输出 2 使用脉冲标记每个图案的开始。
输入和输出触发都有电压电平选择器。使用 J22、J24、J25 和 J28 选择电压,如图 2-4 所示。如果未选择电压,板载逻辑将不起作用,并且任何输出或输入信号均不可用。