ZHCU957B December 2020 – July 2022
J26 上的 LED 使能是低电流 3.3V 输出,不能用于直接驱动 LED。此类使能将用作控件,用于启用向 LED 提供必要电流的稳压器。PWM 输出也是 3.3V 输出,用于控制 LED 的电流,从而控制亮度。
J26 上的 12V 直流输出不能用于为 LED 驱动电路供电,因为当所有三个 LED 使能同时打开时,该输出不会提供必要的电流。这样做可能会导致 EVM 稳压器电路的 12V 电源降压以及控制器复位。