点击 GUI 顶部的 Video Mode 按钮以显示 Video Mode 面板。此面板中有两个选项卡:
- Input Configuration。
- Source Select – 允许用户选择:
- 并行 RGB 接口
- 内部测试图案发生器
- 来自闪存的图案图像
- 纯色幕布 – 显示连续的纯色图像(包括黑色或白色)
- Input Port Data Swap – 根据并行 RGB 数据线的布线,可能需要交换颜色通道的顺序。DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 需要 ABC->BAC 设置。ABC 对应于 RGB;因此,采用上述设置意味着通道 RG 会被交换。用户还可以选择要将设置应用到哪个端口。
- Pixel Data Format – 允许用户选择输入源的视频格式。
- Port Config Controls – 根据在电路板设计期间选择的输入信号,可能需要选择适当的信号,以便 DLPC900 能够正确地检测到传入的视频源。如果选择了不正确的设置,可能会显示幕布或图像不正确。另外,还可以将 Pixel Mode 设置为“Single Pixel”或“Dual Pixel”。如果设置为“Dual Pixel”,可以每时钟加载两个像素而不是每时钟一个像素,这可提高数据速率。
- IT6535 Receiver – 通过此控件,可在 IT6535 数字接收器的 HDMI 或 DisplayPort 输入连接器之间进行选择。此数字接收器也可以断电,这将使 IT6535 的所有输出信号置于三态模式,从而允许另一个器件共享 DLPC900 的输入端口和同步。
- Pixel Port Configuration – 允许回读由 EDID 或用户所选显示尺寸确定的当前并行端口配置参数。
- Internal Test Pattern Color – 当选择内部测试图案为输入源时,可以更改前景和背景颜色。
- Display Dimensions – 允许用户缩放或裁剪传入视频源的图像。
- De-Gamma LUT Control – 去伽马控件:
- De-Gamma LUT Control – 去伽马控件:
- “Enable/Disable”– 命令启用或禁用去伽马
- “Sets the level of De-gamma”– 有关更多信息,请参阅 DLPC900 编程人员指南中的伽玛配置和使能 章节。