DLPC900REF-SW 捆绑包中包含一个基于 QT 的 GUI 应用程序,用于通过 USB 接口控制模块。QT 是一个跨平台的应用程序和用户界面框架,具有开源和商业许可证。安装基于 QT 的 GUI,下载并运行最新的 DLPC900REF-SW Windows 安装程序,然后启动 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 应用程序。
DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 支持两种基本工作类型:
- “Video Mode”显示来自以下各项的图像:
- HDMI 和 DisplayPort 输入。
- 24 位 RGB 客户提供的位图存储在闪存中。
- 具有十个用户可选图案的内部测试图案发生器。
- 具有用户可选颜色的纯色全屏幕布。
- 图案序列显示来自以下各项的图像:
- “Pre-stored Pattern Mode”:1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像预存储在闪存中。
- “Video Pattern Mode”:1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像通过 DLPC900 24 位 RGB 接口流式传输。
- “Pattern On-the-Fly Mode”: 1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像通过 USB 或 I2C 接口动态加载到内部内存中。DLP500YX EVM 在此模式下还支持 10 位、12 位、14 位和 16 位位图图像。