ZHCU957B December 2020 – July 2022
在“Pre-Stored Pattern”下创建图案序列的步骤与在 Pattern On-The-Fly Mode 下非常类似。区别在于这些图案预存储在闪存中。
如果闪存中不存在图像,请继续按照Topic Link Label4.9.1中的步骤将图像添加到固件并将这些图像上传到 EVM,然后返回此处执行创建图案序列的步骤。
要开始在“Pre-Stored Pattern”下创建图案序列,请按照Topic Link Label4.6.2中的步骤操作,唯一的更改是步骤 2 。在步骤 2 中,选择 Pre-Stored Patten 单选按钮,然后继续执行步骤 3 。