ZHCU957B December   2020  – July 2022

 

  1.   请先阅读
    1.     商标
    2.     关于本指南
    3.     德州仪器 (TI) 相关文档
    4.     如果您需要协助
  2. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 电路板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  3. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 上电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  4. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 工作模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在动态图形模式下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图案设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图形或从中移除图形
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 闪存器件参数
    11. 3.11 JTAG 闪存编程
    12. 3.12 Intel (Altera) FPGA 编程
  5. 4连接器
    1. 4.1 输入触发连接器
    2. 4.2 输出触发连接器
    3. 4.3 DLPC900 UART 接头
    4. 4.4 DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5 DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6 DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7 JTAG 边界扫描
    8. 4.8 GPIO 和 PWM
    9. 4.9 功率
  6. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  7. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  8. 7修订历史记录

使用 GUI 创建和保存批处理文件

此示例包含下述命令集:

  1. 设置短轴图像方向。
  2. 将输入通道交换设置为 ABC->CBA。
  3. 设置 LED 电流。

按照这些步骤添加命令并保存到文本文件

  1. 为 EVM 上电并确认 Connected 单选按钮亮起绿色
  2. 点击 GUI 顶部的 Video Mode 按钮。
  3. 选择 Source Select 下的 Parallel RGB
  4. Operating Mode 编组框中选择 Video Mode,然后从 IT6535 Receiver 编组框中选择 HDMI 单选按钮,最后点击 Set 按钮。(如果使用此输入连接器,请选择 DisplayPort 单选按钮)。
  5. 验证 EVM 是否正确显示输入源。如果未显示视频源,请确保 PC 或主机提供正确的分辨率和帧速率。有关视频支持,请参阅Topic Link Label4.5.1
  6. 点击 GUI 顶部的 Batch Files 按钮。
  7. 选中 Enable Command Logging 框以启用记录功能。
  8. 点击 Clear All 按钮以清除列表框的内容。
  9. 点击 GUI 顶部的 System Settings 按钮。
  10. 点击 Image Orientation 编组框内的 Get 按钮。
  11. 勾选 North/South 复选框,并点击编组框内的 Set 按钮。所显示图像的图像方向沿其短轴翻转。
  12. 点击 GUI 顶部的 Video Mode 按钮。
  13. Input Port Data Swap 编组框内的下拉列表框中选择“ABC->CBA”。
  14. 点击框内的 Set 按钮。图像的颜色根据设置进行调整。
  15. 点击 GUI 顶部的 System Settings 按钮。
  16. 点击 LED Controls 编组框内的 Get 按钮。
  17. LED Current 编组框内为每个 LED 输入 100,然后点击 Set 按钮。设置 LED 电流后,LED 亮度可能会发生变化。
  18. 点击 GUI 顶部的 Batch Files 按钮。
  19. 在列表框中,列出了前述步骤中应用的所有命令。
  20. 点击 Save Batch File 按钮以保存为文本文件。

图 4-18 显示了列表框的内容。请注意,列表框中提到的命令不止三个,因为当为 GUI 中的某些命令点击 Set 按钮时,多个命令会组合在一起。例如,当点击 Set 按钮以确定图像方向时,会同时包含长轴和短轴命令。

在Batch File”面板中,还可以删除每条命令,或者在命令之间插入延迟。

GUID-78FA6822-77AD-4FC0-868A-78DED1855FFA-low.gif图 3-18 批处理文件示例