Status 面板指示器显示 DLPC900 的当前状态。当勾选了任何一个复选框时,则表示已经出现对应文本所述的情况。必须先纠正陈述错误且仍被勾选的复选框,才能再继续操作 EVM。
下述是每个状态指示器的说明:
- Internal Memory Test Passed – DLPC900 在上电时执行内部系统存储器测试。如果测试通过,就会勾选该框。
- Controller/DMD Incompatible – 如果控制器或 DMD 与固件不兼容,包括加载不正确的固件或控制器与 DMD 之间的通信出现问题,就会勾选该框。检查 SCP 线路是否损坏,或柔性电缆是否损坏。另外,还需确保 DMD 正确地安装在插座中,并且没有缺失或损坏。
- Secondary Present and Ready – 当 GUI 连接到 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 时,就会勾选该框。如果 GUI 连接到 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM,且未勾选该框,则表示一个或两个 DLPC900 可能出现故障或使用单 DLPC900 固件文件对 EVM 进行了错误编程。
- Internal Initialization Complete – 当所有上电初始化例程都完成并通过时,就会勾选该框。
- DMD Reset Waveform Controller Error – 只要 DMD 复位控制器发现多个重叠的 Vbias 或复位操作访问相同的 DMD 微镜块时,就会勾选该框。
- Forced Buffer Swap – 每当发生强制缓冲区交换时,就会勾选该框。如果将 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 设置为“Video Mode”,并且垂直后沿时间太短,则可能会发生此错误。如果将 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 设置为“Video Pattern Mode”,其中图案来自视频端口且图案序列时间与视频端口 VSYNC 不匹配,特别是累积曝光时间超过帧时间,也可能会发生该错误。在任何图案模式下的图案序列准备期间和状态读取期间,也可能发生强制缓冲区交换。用户可能需要对状态进行额外读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该框,请检查图案序列中是否存在错误情况。
- Sequence Abort Status Flag – 每当发生序列中断时,就会勾选该框。序列中断可能发生在任何图案模式下的图案序列准备期间和状态读取期间。用户可能需要对状态进行额外读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该框,请检查图案序列中是否存在错误情况。另外,还要检查累积曝光时间是否超过帧时间。
- Sequence Error – 每当发生序列错误时,就会勾选该框。在任何图案模式下的图案序列准备期间和状态读取期间,也可能发生序列错误。用户可能需要对状态进行额外读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该框,请检查图案序列中是否存在错误情况。
- DMD Micromirrors Parked – 每当 DMD 微镜像停放时,就会勾选该框。
- Sequencer Running – 只要序列发生器正在运行,就会勾选该框。
- Video Running – 只要视频正常运行,就会勾选该框。
- Locked to External Source – 勾选该框则表示已将 EVM 锁定 到外部并行 RGB 视频源。如果 EVM 在任何时候失去锁定信号,则会取消勾选该框。必须存在锁定的源极才能切换到“Video Pattern Mode”。