ZHCU957B December 2020 – July 2022
可以将批处理文件添加到固件,作为在 DLPC900 的上电序列期间待执行的默认批处理文件。或者,可以添加待上电序列完成后随时执行的批处理文件,以便执行某项操作。如果要将图形图像和批处理文件添加到固件映像,则必须考虑一些特殊注意事项。有关这些注意事项的说明,请参阅Topic Link Label4.9.1.2末尾的注释。按照这些步骤将上一部分中的示例批处理文件添加到固件。
用户必须谨慎选择正确的固件文件。请安装 DLP LightCrafter GUI 5.x 或更高版本以及 FW 6.x 或更高版本。在 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 4.x(或更早版本)上操作或更新固件会使 EVM 无法运行。
在更新 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 的固件时,GUI 会创建两个固件文件。一个用于主控制器,另一个用于辅助控制器。在选择某个固件文件或更新的版本时,按住 Ctrl 键分别点击来同时选中两个名为 [firmwareimg]-primary.img 和 [firmwareimg]-secondary.img 的文件。
如果批处理文件是待在上电序列期间执行的默认批处理文件,则继续执行步骤 12,否则转到步骤 13。
在更新 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 的固件时,GUI 会创建两个固件文件。一个用于主控制器,另一个用于辅助控制器。在选择某个固件文件或更新的版本时,按住 Ctrl 键分别点击来同时选中两个名为 [firmwareimg]-primary.img 和 [firmwareimg]-secondary.img 的文件。
GUI 创建的固件文件的名称包含一个时间戳,确保新固件不会覆盖之前创建的任何固件文件。