ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了由 PGOOD 引脚监控的项目的默认配置。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941213-Q1 | TPS65941111-Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| PGOOD_SEL_1 | PGOOD_SEL_BUCK1 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 |
| PGOOD_SEL_BUCK2 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_BUCK3 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_BUCK4 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_2 | PGOOD_SEL_BUCK5 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 |
| PGOOD_SEL_3 | PGOOD_SEL_LDO1 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 |
| PGOOD_SEL_LDO2 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_LDO3 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_LDO4 | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_4 | PGOOD_SEL_VCCA | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 |
| PGOOD_SEL_TDIE_WARN | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_NRSTOUT | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_SEL_NRSTOUT_ SOC | 0x0 | 已屏蔽 | 0x0 | 已屏蔽 | |
| PGOOD_POL | 0x0 | 当监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平 | 0x0 | 当监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平 | |
| PGOOD_WINDOW | 0x0 | 仅监控欠压 | 0x0 | 仅监控欠压 | |