ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
对于 ASIL-C 或 ASIL-D 系统,除Topic Link Label4.1 中描述的特性外,还可使用以下特性:
默认情况下,对 TPS6594-Q1 器件的所有 BUCK 和 LDO 启用电流监控。此外,图 3-1 显示处理器的 MCU 域由 PMIC 的不同电源器件供电,而不是由处理器的主电源域供电。
主 TPS6594-Q1 PMIC 的 GPIO_3 配置为 SoC 错误信号监控器。与 MCU 错误信号监控器类似,该功能使用 ESM_SOC_EN 寄存器位通过 I2C 来启用。通过将主 TPS6594-Q1 上的 GPIO_11(配置为 nRSTOUT_SoC)连接到处理器的 PORz 引脚来支持 SoC 复位功能。专用 SoC 复位和电源用于支持 MCU_ONLY 模式,并与 ADIL 目标无关。
| ASIL-B | ASIL-D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全监控处理器 | 外部软件看门狗 | INTn |
安全 MCU 处理 ESM 安全 MCU 复位 |
具有 IO 读回特性的安全状态信号 | 系统输入电压监控 |
SoC 主处理 ESM |
IO 读回特性 |
|
SoC:MCU 岛 R5 内核 |
PMICA:Q&A 看门狗和 I2C2 |
PMICA:nERR_MCU 连接到 SOC:MCU_SAFETY_ERRz PMICA:nRSTOUT 连接到 MCU_PORz_1V8 |
PMICA:ENDRV | PMICA:带有安全 FET OVPGDRV 的 VSYS_SENSE -OV PMICA 和 PMICB,具有 VCCA OV 和 UV 以及 SoC (VMON1) -UV |
PMICA:nERR_SoC 连接到 SOC:SOC_SAFETY_ERRz |
PMICA:nINT、nRSTOUT、nRSTOUT_SOC PMICB:nINT |
|
| ASIL-B | ASIL-D 新增项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 电源器件 | PDN 电源轨 | 安全状态电源组1 | 电源电压监控 | 电源电流监控 | 残余电压监控 |
| TPS65941213-Q1 (PMIC-A) | BUCK1-3 | VDD_CPU_AVS | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM |
| BUCK4 | VDD_MCUIO_0V8 | MCU | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| BUCK5 | VDD_PHY_1V8 | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LDO1 | VDD1_LPDDR4_1V8 | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM2 | PMIC-A -RVM | |
| LDO2 | VDD_MCUIO_1V8 | MCU | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LDO3 | VDA_DLL_0V8 | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LDO4 | VDA_MCU_1V8 | MCU | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| TPS65941111-Q1 (PMIC-B) | BUCK1-4 | VDD_CORE_0V8 | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM |
| BUCK5 | VDD_RAM_0V85 | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM | |
| LDO1 | VDD_SD_DV | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM | |
| LDO2 | VDA_USB_3V3 | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM | |
| LDO3 | VDD_IO_1V8 | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM | |
| LDO4 | VDA_PLL_1V8 | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM | |
| TPS22965W-Q1 | Ld Sw A | VDD_MCUIO_3V3 | MCU | PMIC-A (FB_B3) - OV 和 UV5 | 不适用4 | |
| TPS22965W-Q1 | Ld Sw B | VDD_IO_3V3 | SOC | PMIC-B (FB_B4) - OV 和 UV7 | 不适用34 | |
| TPS62813-Q1 | Buck A | VDD_LPDDR4_1V1 | 无 | SoC2 | 不适用27 | |
| TLV73318P-Q1 | LDO-A | VDD_EFUSE_1V8 | 无 | 不适用6 | 不适用6 | |