ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了默认接口、接口配置和器件地址。这些设置在器件启动后不能更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941213-Q1 | TPS65941111-Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| SERIAL_IF_CONFIG | I2C_SPI_SEL | 0x0 | I2C | 0x0 | I2C |
| I2C1_SPI_CRC_EN | 0x0 | 禁用 CRC | 0x0 | 禁用 CRC | |
| I2C2_CRC_EN | 0x0 | 禁用 CRC | 0x0 | 禁用 CRC | |
| I2C1_ID_REG | I2C1_ID | 0x48 | 0x48 | 0x4c | 0x4C |
| I2C2_ID_REG | I2C2_ID | 0x12 | 0x12 | 0x13 | 0x13 |