本用户指南介绍了一种配电网络 (PDN) PDN-0C,它使用两个 TPS6594-Q1 器件为具有独立 MCU 和主电源轨的 DRA829V 或 TDA4VM 处理器供电。DRA829/TDA4VM 双 PMIC PDN-0C 可根据需要实现 MCU 安全岛和主电压源的板级隔离,从而实现处理器所需的两个功能:
- MCU 处理器充当主处理资源上的独立安全监控器(MCU 安全岛),确保系统安全运行。
- MCU 处理器使系统保持最低运行模式(仅 MCU),这显著降低了处理器功耗,从而延长待机使用情况下的电池寿命并能降低元件温度。
注: 对于所有新设计以及当设计需要 PDN-0C 中独立的安全监控器提供额外的功能安全时,建议使用 PDN-0C。
以下主题旨在说明平台系统运行:
- PDN 电源连接
- PDN 数字控制连接
- 主辅 PMIC 的静态 NVM 设置
- 支持高级处理器系统不同 PDN 电源状态转换的 PMIC 时序设置
PMIC 和处理器数据手册提供了建议的运行条件、电气特性、建议的外部元件、封装详情、寄存器映射和整体元件功能。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。