ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
在 TPS6594-Q1 数据表中,每个降压稳压器具有七种基于应用程序的配置在其内运行。以下列表包括可用的不同配置:
这七种配置还具有最佳输出电感值,可在各种条件下优化每个降压稳压器的性能。表 5-1 显示了各个降压稳压器的默认配置。这些设置在器件启动后不能更改。
| 器件 | 降压稳压器电源轨 | 默认应用程序用例 | 建议的电感器值 |
|---|---|---|---|
| TPS65941213-Q1 | BUCK1 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH |
| BUCK2 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK3 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK4 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK5 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| TPS65941111-Q1 | BUCK1 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH |
| BUCK2 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK3 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK4 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK5 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH |