ZHCU926A January   2022  – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  8. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

器件版本

TPS6594-Q1 器件包含多个不同的可订购器件型号 (OPN),具有独特的 NVM 设置,可支持不同的最终产品用例和处理器类型。每个 PMIC 器件的独特 NVM 设置根据 PDN 设计进行了优化,以支持不同的处理器、处理负载、SDRAM 类型、系统功能安全级别和最终产品特性(如低功耗模式、处理器电压和内存子系统)。NVM_ID 和 NVM_REV 这两个寄存器均可识别 NVM 设置。每个 PMIC 器件可通过表 2-1 中列出的器件型号、NVM_ID 和 NVM_REV 值进行区分。

表 2-1 用于独立 MCU 和主 PDN 系统的两个 TPS6594-Q1 可订购器件型号
PDN 用例PDN可订购器件型号TI_NVM_ID (TI_NVM_REV)可订购器件型号TI_NVM_ID (TI_NVM_REV)错误信号监控
  • 在主 PMIC 三相 CPU 电源轨上高达 9A(1)
  • 在辅助 PMIC 四相内核电源轨上高达 12A(1)
  • 在 SDRAM 上高达 3.4A(1),支持 LPDDR4
  • 支持处理器 2GHz 最大时钟以及高速 SERDES 运行
  • 支持 32Gb LPDDR4 SDRAM,数据速率为 4266MTs
  • 通过 MCU 安全岛支持高达 ASIL-D 级别的功能安全
  • 支持仅 MCU 和保持(2)低功耗模式
  • 支持 3.3V 或 1.8V 的 I/O 电平
  • 支持可选的最终产品特性:
    • 符合标准的高速 SD 卡内存
    • 符合标准的 USB 2.0 接口
    • 高安全处理器的板载 Efuse 编程
0C(3)TPS65941213 RWERQ10x13 (0x04)TPS65941111 RWERQ10x11 (0x03)专用 MCU 和 SOC
0BTPS65941212 RWERQ10x12 (0x03)TPS65941111 RWERQ10x11 (0x03)将 MCU 和 SOC 组合在一起
TI 建议在每个 PMIC 输出电源轨的最大预期负载电流与最大允许电流之间留出 15% 的裕度。
保持(GPIO 或 RAM)通过处理器进行配置。
建议在所有新设计中使用 PDN-0C。