ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
若要从运行状态转换到仅 MCU 状态,需要在更改 NSLEEP 位之前配置 I2C_7 触发条件。两个 PMIC 之间的配置必须保持一致。
Write 0x48:0x85:0x80:0x7F // Set I2C_7 Trigger on TPS65941213
Write 0x4C:0x85:0x80:0x7F // Set I2C_7 Trigger on TPS65941111
Write 0x48:0x86:0x02:0xFC // Set NSLEEP2 to trigger TO_MCU power sequence
除了写入 NSLEEP 位以返回到运行状态,也可以使用 GPIO4 或 GPIO10 上的 WKUP1 引脚来使 PMIC 返回到运行状态。由于这种相似性,在保持状态下也是如此。