ZHCU926A January   2022  – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  8. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

LDO 设置

这些设置详细说明了 NVM 中存储的 LDO 电源轨电压、配置和监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。一些设置(通常为使能位)也通过 PFSM 进行更改,如Topic Link Label6.3 中所述。

在 Topic Link Label6.3.8 序列完成后,对于所有 LDO,将 LDOx_EN 和 LDOx_VMON_EN 位置位,并将 LDOx_RV_SEL 位清零。其他位将保持不变,但仍可通过 I2C 进行访问。

表 5-4 LDO NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1TPS65941111-Q1
值说明值说明
LDO1_CTRLLDO1_EN0x0禁用;LDO1 稳压器。0x0禁用;LDO1 稳压器。
LDO1_SLOW_RAMP0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us
LDO1_PLDN0x1125Ω0x1125Ω
LDO1_VMON_EN0x0禁用 OV 和 UV 比较器。0x0禁用 OV 和 UV 比较器。
LDO1_RV_SEL0x1启用0x1启用
LDO2_CTRLLDO2_EN0x0禁用;LDO2 稳压器。0x0禁用;LDO2 稳压器。
LDO2_SLOW_RAMP0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us
LDO2_PLDN0x1125Ω0x1125Ω
LDO2_VMON_EN0x0禁用;OV 和 UV 比较器。0x0禁用;OV 和 UV 比较器。
LDO2_RV_SEL0x1启用0x1启用
LDO3_CTRLLDO3_EN0x0禁用;LDO3 稳压器。0x0禁用;LDO3 稳压器。
LDO3_SLOW_RAMP0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us
LDO3_PLDN0x1125Ω0x1125Ω
LDO3_VMON_EN0x0禁用;OV 和 UV 比较器。0x0禁用;OV 和 UV 比较器。
LDO3_RV_SEL0x1启用0x1启用
LDO4_CTRLLDO4_EN0x0禁用;LDO4 稳压器。0x0禁用;LDO4 稳压器。
LDO4_SLOW_RAMP0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us0x0LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us
LDO4_PLDN0x1125Ω0x1125Ω
LDO4_VMON_EN0x0禁用;OV 和 UV 比较器。0x0禁用;OV 和 UV 比较器。
LDO4_RV_SEL0x1启用0x1启用
LDO1_VOUTLDO1_VSET0x1c1.80V0x3a3.30V
LDO1_BYPASS0x0线性稳压器模式。0x1旁路模式。
LDO2_VOUTLDO2_VSET0x1c1.80V0x3a3.30V
LDO2_BYPASS0x0线性稳压器模式。0x1旁路模式。
LDO3_VOUTLDO3_VSET0x80.80V0x1c1.80V
LDO3_BYPASS0x0线性稳压器模式。0x0线性稳压器模式。
LDO4_VOUTLDO4_VSET0x381.800 V0x381.800 V
LDO1_PG_WINDOWLDO1_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
LDO1_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV
LDO2_PG_WINDOWLDO2_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
LDO2_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV
LDO3_PG_WINDOWLDO3_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
LDO3_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV
LDO4_PG_WINDOWLDO4_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
LDO4_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV