ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
当 TPS65941213 上的 ENABLE 引脚变为高电平(上升沿触发)时,NVM 的默认配置会将 PMIC 转换为运行状态。nINT 引脚会变为高电平,以向 MCU 指示 PMIC 中发生中断。在正常上电序列后,中断为 ENABLE_INT 和 BIST_PASS_INT。ENABLE_INT 会禁止 PMIC 处理表 6-1 中优先级低于“开启请求”的任何触发条件。这就是为什么即使 NSLEEP1 和 NSLEEP2 位都被清零,PMIC 也都会处于运行状态。在 ENABLE_INT 被清零后,状态由 表 7-2 定义。以下各节介绍了用于在不同状态之间转换的 I2C 命令。
| NSLEEP1 | NSLEEP2 | I2C_7 | I2C_6 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 不适用 | 不适用 | 运行 |
| 0 | 1 | 1 | 不适用 | 仅 MCU,具有 DDR 保持功能 |
| 0 | 1 | 0 | 不适用 | 仅 MCU,无 DDR 保持功能 |
| 无关位 | 0 | 1 | 不适用 | DDR 保持 |
| 0 | 0 | 不适用 | 保持 |