ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
图 3-1 显示了双 TPS6594-Q1 PMIC 电源与支持独立 MCU 和主电源轨所需的处理器电压域之间的电源映射。在该配置中,两个 PMIC 均使用 3.3V 输入电压。对于功能安全应用,在 VCCA 之前有一个保护 FET 连接到主 PMIC 的 OVPGDRV 引脚,允许对 PMIC 的输入电源进行电压监控。
对于 SD 卡双电压 I/O 支持(3.3V 和 1.8V),可以使用 TPS65941111-Q1 器件的 LDO1。具有逻辑高默认值的处理器 GPIO 控制信号最初用于将 SD VIO 设置为 3.3V。在处理器上电期间,引导加载程序软件可以将 GPIO 信号设置为低电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。这样就能够控制 LDO1 电压,而无需 MCU 处理器在 SD 卡启动运行期间与 PMIC 建立 I2C 通信。
此 PDN 使用四个分立式电源元件,其中三个是必需的,一个是可选的,具体取决于最终产品的特性。两个 TPS22965-Q1 负载开关连接 VCCA_3V3 电源轨,以便为处理器 I/O 域提供受 OV 保护的 3.3V 电源。为了实现 MCU 安全岛或仅 MCU 低功耗运行,需要用两个负载开关来实现 MCU 与 主处理器子单元之间的隔离。TPS65941213 的未使用反馈引脚 FB_B3 已根据 NVM 设置(表 5-3)进行了配置,以便为 VDD_MCUIO_3V3_LS 电源轨提供电压监控。这使得所有 MCU 处理器电源输入都具有功能安全 ASIL-B 及更高系统所需的电压监控功能。第三个分立式器件为 TPS62813-Q1 降压转换器,该转换器负责为 LPDDR4 SDRAM 组件提供所需的 1.1V 电源。最后一个分立式电源元件是可选的 TLV73318-Q1 LDO,如果最终产品使用高安全处理器类型并希望能够在板上对 Efuse 值进行编程,则可以使用该元件。如果不需要此特性,则可以省略此 LDO,并按照数据手册中的建议端接处理器引脚。
表 3-1 确定需要哪些电源来支持不同的系统特性。“有源 SoC”列中有一个额外的选项来包含或排除 VPP_x(EFUSE) 电源轨。TPS65941111 的 LDO1 和 LDO2 支持可选 SD 卡和 USB 接口功能,并会在上电序列过程中启用,如图 6-11 所示。即使不使用这些系统特性,稳压器也会在上电序列过程中通电。
| 电源映射 | 系统特性(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 电源 | 电源轨 | 处理器和内存域 | 有源 SoC | 仅 MCU | DDR 保持 | SD 卡 | USB 接口 |
| TPS65941213-Q1 | BUCK123 | VDD_CPU_AVS | VDD_CPU | R | ||||
| FB_B3 | VDDSHVx_MCU (3.3V) | R | R | |||||
| BUCK4 | VDD_MCU_0V85 | VDDAR_MCU、VDD_MCU | R | R | ||||
| BUCK5 | VDD_PHY_1V8 | VDDA_1P8_PHYs | R | |||||
| LDO1 | VDD1_DDR_1V8 | Mem: VDD1 | R | O(2) | R(2) | |||
| LDO2 | VDD_MCUIO_1V8 | VDDSHVx_MCU (1.8V) | R | R | ||||
| Mem: VCC | ||||||||
| LDO3 | VDA_DLL_0V8 | VDDA_0P8_PLLs/DLLs | R | |||||
| LDO4 | VDA_MCU_1V8 | VDDA_x | R | R | ||||
| TPS65941111-Q1 | BUCK1234 | VDD_CORE_0V8 | VDD_CORE、VDDA_0P8_PHYs | R | ||||
| BUCK5 | VDD_RAM_0V85 | VDDAR_CPU/CORE | R | |||||
| LDO1 | VDD_SD_DV | VDDSHV5 | R | |||||
| LDO2 | VDD_USB_3V3 | VDDA_3P3_USB | R | |||||
| LDO3 | VDD_IO_1V8 | VDDS_MMC0 | R | |||||
| Mem: VCCQ | ||||||||
| LDO4 | VDA_PLL_1V8 | VDDA_1P8_PLLs | R | |||||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 | VDD_MCUIO_3V3 | VDDSHVx_MCU (3.3V) | R | R | |||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 | VDD_IO_3V3 | VDDSHV0-4、VDDSHV6 (3.3V) | R | ||||
| TLV73318P-Q1 | LDO | VPP_EFUSE_1V8 | VPP_x(EFUSE) | O | ||||
| TPS62813-Q1 | BUCK | VDD_DDR_1V1 | VDDS_DDR_BIAS、VDDS_DDR_IO | R | O(3) | R(3) | ||
| Mem: VDD2 | ||||||||