ZHCU926A January   2022  – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  8. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

支持功能安全系统

通过使用双 TPS6594-Q1 解决方案为 DRA829V 或 TDA4VM 处理器供电,系统可以利用以下 PMIC 功能安全特性:

  • MCU 和主电源轨的独立电源控制
  • MCU 和主电源轨的独立监控和重置
  • 输入电源监控
  • 输出电压和电流监控
  • 看门狗相关问答
  • 故障报告中断
  • 提供独立路径以禁用系统执行器的使能驱动引脚
  • 错误引脚监控
  • 内部诊断,包括电压监控、温度监控和内置自检

有关 PMIC 功能安全特性的完整说明和分析,请参阅 TPS6594-Q1 器件的安全手册。这些功能安全特性可以帮助系统达到 ASIL-D 等级。此外,这些特性有助于实现处理器为达到 ASIL-D 等级所使用的功能安全假设。有关完整的功能安全系统假设列表,请参阅 Jacinto™ 7 处理器的 DRA829/TDA4VM 安全手册。