ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
这些设置用于区分在系统中检测到的哪个器件。这些设置在器件启动后不能更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941213-Q1 | TPS65941111-Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| DEV_REV | DEVICE_ID | 0x82 | 0x82 | ||
| NVM_CODE_1 | TI_NVM_ID | 0x13 | 0x11 | ||
| NVM_CODE_2 | TI_NVM_REV | 0x4 | 0x3 | ||
| PHASE_CONFIG | MP_CONFIG | 0x3 | 3+1+1 | 0x0 | 4+1 |