ZHCU926A January 2022 – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1
在此示例中,正常上电事件后,PMIC 已经处于运行状态。通过在清除 ENABLE_INT 前设置 NSLEEP1 和 NSLEEP2 位,PMIC 会保持运行状态。
Write 0x48:0x86:0x03:0xFC // Set NSLEEP1 and NSLEEP2 in TPS65951213
Write 0x48:0x66:0x01:0xFE // Clear BIST_PASS_INT
Write 0x48:0x65:0x26:0xD9 // Clear all potential sources of the On Request