ZHCU926A January   2022  – January 2022 DRA829V , TDA4VM , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  8. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

VCCA 设置

这些设置详细说明了在 VCCA 上启用的默认监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-5 VCCA NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1TPS65941111-Q1
值说明值说明
VCCA_VMON_CTRLVMON_DEGLITCH_SEL0x120us0x120us
VCCA_VMON_EN0x1启用;OV 和 UV 比较器。0x1启用;OV 和 UV 比较器。
VCCA_PG_WINDOWVCCA_OV_THR0x7+10%0x7+10%
VCCA_UV_THR0x7-10%0x7-10%
VCCA_PG_SET0x03.3V0x03.3V
GENERAL_REG_1 FAST_VCCA_OVP 0x0 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器 0x0 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器
GENERAL_REG_3 LPM_EN_DISABLES_VCCA_VMON 0x1 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON 0x1 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON