ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
图 4-20 和 表 4-11 所示为跳线和 DIP 开关配置。
图 4-20 动态电压调节的快速启动连接| 指示符 | 引脚 | 引脚名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 1、2 | VIN | 连接电源设置为 3.3V 的正极端子。 |
| 5、6 | GND | 连接电源的 GND 端子。 | |
| J2 | 1、2 | VOUT | 连接负载的正极端子。 |
| 5、6 | GND | 连接负载的 GND 端子。 | |
| JP1 | 2、3 | MODE、PWM | 引脚 2 和 3 短接以将 TPS63802 设置为强制 PWM 模式。 |
| JP2 | 2、3 | EN、ON | 引脚 2 和 3 短接以启用 TPS63802。 |
| JP6 | 1、2 | GND、VSEL | 两电平电压选择:将高 (3.3V) 或低电平 (0V) 信号连接到引脚 2。请勿连接 JP8。(1) |
| JP8 | 1、2 | GND、VCTRL | 模拟电压控制:连接 0V 至 0.9V 之间的模拟控制电压。请勿连接 JP6。(1) |
| 所有其他 JPx 和 Jx | 请勿连接。 | ||
| S1 | Pos 1、Pos 6 和 Pos 8 | 设为 ON。 | |
| 所有其他 | 设为 OFF。 |