ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
备用电源是主电源故障时为负载提供紧急电源的电力系统。适当的备用电源通过供应储存在备用电容器或电池中的能源,在主电源中断时提供瞬时保护,且无干扰。这种备用电源通常用于保护固态硬盘 (SSD)、车载诊断 (OBD)、存储系统等设备,这样一来,当电力意外中断时,这些设备不会发生故障或丢失数据。
图 4-2 所示为方框图以及各操作。TPS63802 降压/升压转换器双向运行,支持在输入和输出之间进行能量传输。因此,在标准操作期间,主电源直接为负载供电,备用电容器使用通过 TPS63802 降压/升压转换器的反向电流进行充电。在备份操作期间,降压/升压转换器从备用电容器向系统供电。
图 4-2 备用电源方框图