ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
TPS63802 在 1.8V 的 VIN 低压下启动,标准操作期间可在最低 1.3V 电压下运行。但考虑到预充电二极管的压降,建议将 VIN_MAIN 值保持在 2.2V 以上。如果 VIN_MAIN 改变,TPS63802 的目标输出电压也需要更改。
该 EVM 的默认设置针对 VIN_MAIN = 3.4V 进行了优化。在备份操作期间,TPS63802 输出电压设置为 3.3V。
结合Topic Link Label4.7 中说明的数字电压调节功能,可在备份操作期间将输出电压设置为等于 VIN_MAIN 值。