ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
在该解决方案中,您可以使用一个被称为 VRef 的直流电压基准信号来控制 LED 电流。可调节电流值有一个上下限值。根据《使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法》应用报告,VRsense 和其他参数之间的关系如下:

其中
可使用以下公式计算 ILED 的下限值:

可使用以下公式计算 ILed 的上限值:

R26、R33、R40 和 R42 电阻器可灵活组合。RSense 越小,功率损耗越低,同时 RSense 越小,精度也越低,这就需要根据具体要求进行权衡。