ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
| 指示符 | 引脚 | 丝印名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 1、2 | VIN | 连接输入电源的正输入 |
| 3、4 | S+、S- | 输入电压感应连接。测量此时的输入电压。 | |
| 5、6 | GND | 输入电源的 VIN 和 GND 构成回路连接,与其他带有“GND”标签的引脚相同 | |
| J2 | 1、2 | VOUT | 输出电压连接 |
| 3、4 | S+、S- | VOUT 和 GND 检测线用于测量输出电容器的输出电压 | |
| 5、6 | GND | 输出电压的 VOUT 和 GND 构成回路连接,与其他带有“GND”标签的引脚相同 | |
| J3 | 1、2 | VIN_MAIN | 连接输入电源的正输入。仅用于备用电源用例 |
| 3 | ON | 开漏输出低电平有效,U4 (LM66100) 禁用时下拉至低电平。启用芯片时为高阻态。 | |
| 4 | CE | IC 启用 U4 时低电平有效。连接至 VOUT 可实现反向电流保护。 | |
| 5、6 | GND | 输入电源的 VIN 和 GND 构成回路连接,可实现备用电源功能。与其他带有“GND”标签的引脚相同 | |
| J4 | 1、2 | VINLIM | 连接输入电源的正输入。仅用于输入电流限制用例。 |
| J5 | 1 | GND | GND 测试点。与其他带有“GND”标签的引脚相同 |
| 2 | L1 | TPS63802 L1 引脚测试点 | |
| J6 | 1 | GND | GND 测试点。与其他带有“GND”标签的引脚相同 |
| 2 | L2 | TPS63802 L2 引脚测试点 | |
| JP1 | 1、2、3 | PFM、MODE、PWM | PFM/PWM 模式选择。短接引脚 1 和 2 进入省电模式,短接引脚 2 和 3 进入强制 PWM 模式。禁止处于悬空状态。 |
| JP3 | 1 | BPM | 短接 JP3 引脚 3 和 JP1 引脚 2,使用旁路模式用例。 |
| JP2 | 1、2、3 | OFF、EN、ON | 让中心引脚 EN 和 ON 之间的跳线短路以开启 TPS63802。让中心引脚 EN 和 OFF 之间的跳线短路以关闭 TPS63802。 |
| JP4 | 1、2、3 | EN、BYP、VIN | 让中心引脚 EN 和 BYP 之间的跳线短路以开启 U9。让中心引脚 BYP 和 VIN 之间的跳线短路以关闭 U9。 |
| JP5 | 1、2、3 | CS、VOUT、DM | 让中心引脚 VOUT 和 CS(恒定电流)之间的跳线短路,启用具有高侧感应功能的 LED 驱动器。让中心引脚 VOUT 和 Dimming 之间的跳线短路,启用受电压控制的电流源功能。 |
| JP6 | 1、2 | GND、VSEL | GND 连接和两电平输出电压选择信号 |
| JP7 | 1、2 | 让跳线短路以连接电源,实现输出电压跟踪功能 | |
| JP8 | 1、2 | GND、VCTRL | GND 连接和外部电压基准连接 |
| JP9 | 1、2 | GND、VTRACK | GND 连接和外部电压基准连接 |
| JP10 | 1、2 | 让跳线短路以连接 VIN 和理想二极管 U4 的输出引脚 | |
| JP11 | 1、2 | 让跳线短路以连接 VOUT 和理想二极管 U4 的输入引脚 | |
| JP12 | 1、2 | 让跳线短路以连接电源,实现高侧负载电流感应电路 U2 | |
| JP13 | 1、2 | 让跳线短路以连接电源,实现输入电流感应电路 U3 | |
| JP14 | 1、2 | 让跳线短路以连接 D4 阴极和 VIN,实现备用电源的预充电功能 | |
| JP15 | 1、2 | 让跳线短路以连接电源,实现运算放大器 U5 的 LED 调光功能 | |
| JP16 | 1、2 | 让跳线短路以连接超级电容器的正极和 VIN 引脚 | |
| JP17 | 1、2 | 让跳线短路以连接电源和超级电容器的电压监测器 U6 | |
| JP18 | 1 | GND | GND 测试点。与其他带有“GND”标签的引脚相同 |
| 2 | VREF | 连接可调电压源以调节 LED 灯亮度 | |
| TP1 | 1 | 反馈节点测试点连接 | |
| TP2 | 1 | PG | 电源正常 (PG) 测试点连接。如果需要该功能,则将 R4 设置为 100kΩ。 |
| S1 | Pos 1 | 连接高侧电阻器和 FB 引脚 | |
| Pos 2 | FB_LED_ADJ | 启用 LED 调光功能 | |
| Pos 3 | FB_LED_CONST | 启用高侧 LED 驱动功能 | |
| Pos 4 | FB_SOFT_START | 启用软启动和浪涌电流限制功能 | |
| Pos 5 | FB_INPUT_LIM | 启用输入电流限制功能 | |
| Pos 6 | FB_DVS | 启用数字电压调节功能 | |
| Pos 7 | FB_VTRACK | 启用输出电压跟踪功能 | |
| Pos 8 | 连接低侧电阻器和 FB 引脚 |