ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
U8 运算放大器与 R47 和 C29 一同形成一个积分器。将 TPS63802 的输出电压和参考电压 VTRACK 之间的任何差异整合并通过 R38 馈送到 TPS63802 的反馈节点。这与动态电压调节类似,该差异就是有一个有源反馈确保输出电压等于 VTRACK。此外,借助精确的参考电压,输出电压精度可提升,达到超出 TPS63802 能力的水平。
若要调整跟踪速度,可通过调整 R47 和 C29 的值来改变积分常数。如有必要,可过滤 VOUT 的 R39 和 C20 的值也必须重新调整。