ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
图 4-27 和 表 4-14 所示为跳线和 DIP 开关配置。
图 4-27 旁路模式的快速启动连接| 指示符 | 引脚 | 引脚名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 1、2 | VIN | 连接电源设置在 1.8V 至 5.5V 之间的正极端子。 |
| 5、6 | GND | 连接电源的 GND 端子。 | |
| J2 | 1、2 | VOUT | 连接负载的正极端子。 |
| 5、6 | GND | 连接负载的 GND 端子。 | |
| JP1 | 2、3 | MODE、PWM | 引脚 2 和 3 短接以启用强制 PWM 模式。 |
| JP2 | 1、2 或 2、3 | OFF、EN 或 EN、ON | 引脚 1 和 2 短接以启用旁通功能(TPS63802 已禁用)。 引脚 2 和 3 短接以启用 TPS63802。 |
| JP4 | 1、2 | EN、BYP | 引脚 1 和 2 短接以启用 U9。 |
| JP10 | 1、2 | 短接后,连接 VIN 和 U9。 | |
| JP11 | 1、2 | 短接后,连接 U9 和 VOUT。 | |
| 所有其他 JPx 和 Jx | 请勿连接。 | ||
| S1 | Pos 1 和 Pos 8 | 设为 ON。 | |
| 所有其他 | 设为 OFF。 |