ZHCU782A April   2020  – June 2021 TPS63802

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2安全说明
  4. 3设置
    1. 3.1 连接器和跳线说明
  5. 4用例说明
    1. 4.1  标准操作
      1. 4.1.1 更多信息
    2. 4.2  备用电源
      1. 4.2.1 设置
      2. 4.2.2 典型性能
      3. 4.2.3 设计指南
        1. 4.2.3.1 更改 VIN_MAIN 电源电压
        2. 4.2.3.2 更改预充电电流
        3. 4.2.3.3 更改超级电容器最大电压
      4. 4.2.4 更多信息
    3. 4.3  高侧恒流 LED 驱动器
      1. 4.3.1 设置
      2. 4.3.2 典型性能
      3. 4.3.3 设计指南
        1. 4.3.3.1 改变 LED 电流
      4. 4.3.4 更多信息
    4. 4.4  具有调光功能的高侧 LED 驱动器
      1. 4.4.1 设置
      2. 4.4.2 典型性能
      3. 4.4.3 设计指南
        1. 4.4.3.1 改变 LED 电流
      4. 4.4.4 更多信息
    5. 4.5  输入电流限值
      1. 4.5.1 设置
      2. 4.5.2 典型性能
      3. 4.5.3 设计指南
        1. 4.5.3.1 更改输入电流限值
      4. 4.5.4 更多信息
    6. 4.6  延长软启动时间以限制浪涌电流
      1. 4.6.1 设置
      2. 4.6.2 典型性能
      3. 4.6.3 设计指南
      4. 4.6.4 更多信息
    7. 4.7  动态电压调节
      1. 4.7.1 设置
      2. 4.7.2 典型性能
      3. 4.7.3 设计指南
        1. 4.7.3.1 更改 VOUT 目标值实现两种电平选项
        2. 4.7.3.2 更改 VOUT 目标值实现模拟信号控制
      4. 4.7.4 更多信息
    8. 4.8  输出电压跟踪
      1. 4.8.1 设置
      2. 4.8.2 典型性能
      3. 4.8.3 设计指南
        1. 4.8.3.1 调整响应速度
      4. 4.8.4 更多信息
    9. 4.9  旁路模式
      1. 4.9.1 设置
      2. 4.9.2 典型性能
    10. 4.10 精确启动和启动延迟
      1. 4.10.1 设置
      2. 4.10.2 典型性能
      3. 4.10.3 设计指南
        1. 4.10.3.1 更改截止值
        2. 4.10.3.2 更改延迟时间
      4. 4.10.4 更多信息
  6. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  7. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  8. 7修订历史记录

设置

警告:

2 类危险本产品可能发出有害的光辐射。请勿直视灯光,眼睛可能会受伤。

图 4-10 和 表 4-5所示为跳线和 DIP 开关配置。

GUID-96EAD4CF-4730-4CE3-A626-99ADA84EF0EE-low.gif图 4-10 具有调光功能的高侧 LED 驱动器的快速启动连接
表 4-5 具有调光功能的高侧 LED 驱动器的跳线配置
指示符 引脚 引脚名称 说明
J1 1、2 VIN 连接电源设置在 1.8V 至 5.5V 之间的正极端子。
5、6 GND 连接电源的 GND 端子。
JP1 1、2 PFM、MODE 引脚 1 和 2 短接以选择 PFM 模式。
JP2 2、3 EN、ON 引脚 2 和 3 短接以启用 TPS63802。
JP5 2、3 VOUT、DM 引脚 3 和 2 短接以连接 VOUT 和 D5。
JP15 1、2 短接电源和 U5。
JP18 1、2 GND、VREF 连接设置为 0.5V 的控制电压电源。将正极端子连接到引脚 2,GND 端子连接到引脚 1。
所有其他 JPx 和 Jx 请勿连接。
S1 Pos 3 设为 ON。
所有其他 设为 OFF。