ZHCU782A April 2020 – June 2021 TPS63802
借助高效率和 11µA 的低 Iq,TPS63802 适用于节能应用。有些应用要求待机电流、甚至是 Iq 更低,这可通过将低 Iq 负载开关与 TPS63802 并联来实现。TPS63802 可在低负载条件下关断。使用以下器件后,关断电流只有 45nA。此时,系统由主电源直接通过负载开关供电。这样不仅降低了功率损耗,而且提高了系统效率并增加了运行时间。