图 4-21 所示为两电平电压调节模式的典型性能。当 VSEL 处于低电平时,VOUT 等于 3.3V;当 VSEL 处于高电平时,VOUT 等于 5V。
图 4-22 所示为模拟动态电压调节的典型性能。VOUT 根据某个系数跟随外部 VCTRL 信号。
图 4-21 两电平电压调节的典型波形
图 4-22 模拟动态电压调节的典型波形表 4-12 针对模拟电压调节功能的建议| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VIN | | 1.8 | 3.3 | 5.5 | V |
| VOUT | 两电平电压调节 VSEL 处于低电平 | | 3.3 | | V |
| VOUT | 两电平电压调节 VSEL 处于高电平 | | 5.0 | | V |
| VCTRL | 模拟动态电压调节 | 0 | | 0.9 | V |