ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
测试模式 4 可评估发送器失真情况。在测试模式 4 下,DP83TC815-Q1 将发送根据方程式 1 生成的符号序列:
位序列 x0n 和 x1n 根据扰频器及方程式 2 和方程式 3 组合生成。
表 7-23 中显示了 3 位半字节的示例流。
| x1n | x0n | PAM3 SYMBOL |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | +1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -1 |
可以通过设置 MMD1_PMA_TEST_MODE_CTRL 寄存器 (0x1836) 中的 bits[15:13] = 0b100来启用测试模式 4。