ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
在链路训练过程中,DP83TC815-Q1 100BASE-T1 从器件能够检测极性反转并自动校正错误。如果检测到极性反转,100BASE-T1 从器件会反转其自己的传输信号以考虑误差、并确保与 100BASE-T1 主器件的兼容性。100BASE-T1 主器件的极性始终被视为正确,因为极性检测和校正完全由 100BASE-T1 从器件处理。
在不需要自动极性校正的情况下,可以禁用自动极性校正功能。通过寄存器 0x0553 可禁用自动极性校正。