ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC815-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 时间戳和其他附加硬件引擎,可提供高度精确的同步,同步抖动高达 ±15ns(对于点对点连接,可选择缩短至 ±1ns)。
DP83TC815-Q1还能提供高质量时间同步时钟信号,以实现 ADAS 传感器数据同步的系统级同步、角雷达线性同步、激光雷达和 V2X 等 1pps 信号的系统级同步。
PTP 实现包含以下主要功能块:
下面列出了用于实现 IEEE802.1AS PTP 的寄存器地址范围:
| 地址 |
|---|
| 0x0D00 至 0x0D0A |
| 0x0D10 至 0x0D1D |
| 0x0D20 至 0x0D2B |
| 0x0D30 至 0x0D3F |
| 0x0D40 至 0x0D4F |
| 0x0D50 至 0x0D54 |
| 0x0DE0、0x0DF0 |
IEEE802.1AS 提供了一种时间同步协议,通常称为精确时间协议 (PTP),用于通过以太网来同步时间。DP83TC815-Q1 通过为三个时间关键型元件提供硬件支持来支持启用了 IEEE802.1AS 的以太网应用。