ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
为了减少时钟和数据切换产生的辐射,DP83TC815-Q1 在内部系统时钟和 MAC 接口时钟、数据引脚上支持时钟抖动。时钟的频率随时间进行调制,以分散信号能量并减少辐射。图 7-9 显示了使用三角和锯齿曲线随时间变化的抖动时钟频率示例。
可使用寄存器 0x05A8 启用和禁用抖动。有单独的选项可用于实现内部内核时钟和 MAC 接口的抖动。
为了调整 EMC 性能,DP83TC815-Q1 上提供了以下抖动选项。
使用寄存器 0x05A1 和 0x05A8 进行编程可提供上述选项
时钟抖动会导致 MAC 接口信号的时钟周期在调制周期内收缩和延长。这会导致数据包之间的数据包间隙缩小或延长。MAC 接口参考时钟的输出时钟周期也会缩小或延长。表 7-11 展示了数据包间隙和 RGMII MAC 接口周期的比较。
| 序号 | Δf/f | 抖动调制时间 | 25MHz 周跳 | IPG 变化 | 25MHz 时钟周期变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锯齿/三角形 | |||||
| 1 | 1% | 8.33 us | ±1 | ±0.5 字节 | ±0.4ns |
| 2 | 2% | 8.33μs | ±2 | ±1 字节 | ±0.8ns |
| 3 | 2% | 16.66 us | ±4 | ±2 字节 | ±0.8ns |
启用 MAC 接口抖动后,必须确保以太网 MAC 符合 IPG 收缩和时钟周期变化的要求。