ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC815-Q1 使用特定的引脚作为自动加载选项,以便将器件置于特定运行模式。在上电和硬件复位时对这些引脚的值进行采样(通过 RESET 引脚或寄存器访问)。一些自举引脚支持 3 级和 2 级配置,下面将进一步详细描述。PHY 地址配置(RX_DV/RX_CTRL 和 RX_ER)是 3 级配置,而所有其他配置均为 2 级。可通过配置或串行管理接口来完成器件配置。
由于配置引脚在复位取消置位后为功能引脚,因此不应直接与 VDDIO、VDDMAC 或 GND 相连。为确保正常运行,需要使用上拉和/或下拉电阻器。
单独使用 VDDMAC 和 VDDIO 时,将配置电阻器连接到正确的电压轨非常重要。下面的 表列出了每个引脚电压域。
Rpulldn 值包含在数据表的电气特性表中。
| 模式3 | 理想 RH (kΩ) (VDDIO = 3.3V)1 | 理想 RH (kΩ) (VDDIO = 2.5V)2 | 理想 RH (kΩ) (VDDIO = 1.8V)1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 断开 | 断开 | 断开 |
| 2 | 13 | 12 | 4 |
| 3 | 4.5 | 2 | 0.8 |
下表介绍了 PHY 配置自举:
| 引脚 名称 | 引脚编号 | 域 | 默认 模式 | 自举功能 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX_DV/RX_CTRL | 15 | VDDMAC | 1 | 模式 | PHY_AD[0] | PHY_AD[2] | PHY_AD:PHY 地址 ID |
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| RX_ER | 14 | VDDMAC | 1 | 模式 | PHY_AD[1] | PHY_AD[3] | PHY_AD:PHY 地址 ID |
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| CLKOUT | 16 | VDDMAC | 1 | 模式 | AUTO | AUTO:自主禁用。 这是针对 LED_1 的相同方案。如果 CLKOUT 引脚配置为 LED_1 引脚,则自动配置功能也移至 CLKOUT 引脚。 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D0 | 26 | VDDMAC | 1 | 模式 | MAC[0] | MAC:MAC 接口选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D1 | 25 | VDDMAC | 1 | 模式 | MAC[1] | MAC:MAC 接口选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D2 | 24 | VDDMAC | 1 | 模式 | MAC[2] | MAC:MAC 接口选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D3 | 23 | VDDMAC | 1 | 模式 | CLKOUT_PIN | CLKOUT_PIN:该配置确定了哪个引脚用于输出时钟。 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| LED_0 | 35 | VDDIO | 1 | 模式 | MS | MS:100BASE-T1 主模式和 100BASE-T1 从模式选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| LED_1 | 6 | VDDIO | 1 | 模式 | AUTO | AUTO:自主禁用 这是用于控制 AUTO 功能的默认 strap 配置引脚。如果此引脚配置为 CLKOUT,则 AUTO 功能移至引脚 16。 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| GPIO_4 | 19 | VDDMAC | 1 | 模式 | RESERVED | 保留。保持未连接。 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_CLK | 27 | VDDMAC | 1 | 模式 | TC10 | TC10 禁用:此引脚配置决定 TC10 是启用还是禁用 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
RX_D3 配置引脚具有控制 CLKOUT(引脚 16)和 LED_1(引脚 6)输出状态的特殊功能。下面的 表 7-42 表显示了 RX_D3 配置状态对引脚 16 和引脚 6 有何影响。请注意,RX_D3 选项仅更改引脚功能,而不更改电压域。引脚 16 始终处于 VDDMAC 域中,引脚 6 始终处于 VDDIO 域中。如果 VDDIO 和 VDDMAC 处于不同的电压电位,则必须确保引脚 16 和引脚 6 配置到各自的电压域。
在时钟输出菊花链应用中,如果 VDDMAC 和 VDDIO 处于不同的电压,则时钟输出必须连接到引脚 6。DP83TC815-Q1 的内部振荡器在 VDDIO 域中运行,因此时钟输出也必须在 VDDIO 域的引脚(即引脚 6)上使用。在 VDDMAC 和 VDDIO 相同的时钟输出菊花链应用中,可以忽略此要求。在未使用时钟输出的应用中,也可以忽略此要求。
| CLKOUT_PIN | 说明 |
|---|---|
| 0 | 引脚 16 是时钟输出,引脚 6 是 LED_1 引脚。AUTO 由引脚 6 上的配置控制。 |
| 1 | 引脚 6 是时钟输出,引脚 16 是 LED_1 引脚。AUTO 由引脚 16 上的配置控制。 |
| MS | 说明 |
|---|---|
| 0 | 100BASE-T1 从模式配置 |
| 1 | 100BASE-T1 主模式配置 |
| AUTO | 说明 |
|---|---|
| 0 | 自主模式,PHY 能够在上电后建立链路 |
| 1 | 托管模式,必须根据寄存器写入,允许 PHY 在上电后建立链路 |
| TC10 | 说明 |
|---|---|
| 0 | TC10 启用 |
| 1 | 禁用 TC10。该配置可防止 PHY 切换到睡眠模式。 |
| MAC[2] | MAC[1] | MAC[0] | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | SGMII(4 线制)(1) |
| 0 | 0 | 1 | MII |
| 0 | 1 | 0 | RMII 从模式(2) |
| 0 | 1 | 1 | RMII 主模式 |
| 1 | 0 | 0 | RGMII(对齐模式) |
| 1 | 0 | 1 | RGMII(TX 内部延迟模式) |
| 1 | 1 | 0 | RGMII(TX 和 RX 内部延迟模式) |
| 1 | 1 | 1 | RGMII(RX 内部延迟模式) |
| PHY_AD[3:0] | RX_CTRL 配置模式 | RX_ER 配置模式 | 说明节 7.5.1 |
|---|---|---|---|
| 0000 | 1 | 1 | PHY 地址:b0000 (0x0) |
| 0001 | - | - | 不适用 |
| 0010 | - | - | 不适用 |
| 0011 | - | - | 不适用 |
| 0100 | 2 | 1 | PHY 地址:b0100 (0x4) |
| 0101 | 3 | 1 | PHY 地址:b0101 (0x5) |
| 0110 | - | - | 不适用 |
| 0111 | - | - | 不适用 |
| 1000 | 1 | 2 | PHY 地址:b1000 (0x8) |
| 1001 | - | - | 不适用 |
| 1010 | 1 | 3 | PHY 地址:b1010 (0xA) |
| 1011 | - | - | 不适用 |
| 1100 | 2 | 2 | PHY 地址:b1010 (0xC) |
| 1101 | 3 | 2 | PHY 地址:b1011 (0xD) |
| 1110 | 2 | 3 | PHY 地址:b1110 (0xE) |
| 1111 | 3 | 3 | PHY 地址:b1111 (0xF) |