DP83TC815-Q1
- IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- IEEE 802.1AS 时间同步
- 高精度 1pps 信号
- 同步抖动:< ±15ns(提供减小至 ±1ns 的选项)
- 同步偏移:< ±30ns
- 多个用于事件捕获和触发的 IO
- 高精度 1pps 信号
- 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
- 强大的 EMC 性能
- IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
- IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
- 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
- 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
- GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBµV
- 带状线发射:符合 II 类标准
- MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
- 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
- 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
- 诊断工具套件
- 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
- 电压、温度和 ESD 传感器
- PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
- 单个 3.3V 电源电压
DP83TC815-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。
DP83TC815-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2,从而为时间敏感型实时控制应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳。
DP83TC815-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠功能,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DP83TC815-Q1 100Base-T1 汽车级以太网 PHY 收发器,具有 IEEE802.1AS和 TC10 睡眠唤醒功能。 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-24 |
| 白皮书 | 汽车雷达应用中的 TSN 和 MACsec | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-3 | ||
| 白皮书 | Ethernet PHY Selection Guide for Radar Applications | PDF | HTML | 2026-10-30 | |||
| 白皮书 | 汽车雷达的发展:为什么汽车以太网和 PoDL 正在重新定义传 感架构 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-29 | ||
| 技术文章 | 以太网如何加速向软件定义车辆的转型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-21 | |
| 证书 | DP83TC815EVM-MC Declaration of Conformity (DoC) | 2025-7-10 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 评估模块
DP83TC815EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。DP83867 支持标准以太网 (100BASE-TX),允许在 100Base-T1 单线对以太网和 100BaseTX 标准以太网之间进行介质转换。板载 MSP430F5529 可通过 USB2MDIO 工具轻松访问寄存器。
设计工具
DP83TC815-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST — DP83TC815 Schematic Review Checklist
DP83TC815 Schematic Review Checklist
参考设计
TIDA-011055 — 100/1000BASE-T1 TSN connected humanoid motor control reference design
This reference design features a 100/1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) with Time Sensitive Network (TSN)-connected motor drive powered by the TI Sitara™ AM261x MCU, utilizing the DP83TC815 or DP83TG721 PHYs to enable lowmass routing directly through hollow humanoid robot joints. (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。