ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC815-Q1 提供控制 MAC 接口输出引脚和 GPIO 转换率的选项。下表显示了其中每个输出引脚可用的选项。
| 序号 | 引脚 | 转换率选项 | 控制寄存器 |
|---|---|---|---|
| 1 |
RX_CLK RX_D0 RX_D1 RX_D2 RX_D3 RX_CTRL RX_ER |
转换模式 - 1(最慢) 转换模式 - 2 转换模式 - 3 转换模式 - 4 转换模式 - 5 转换模式 - 6 转换模式 - 7(最快) |
0x0456[9:5] |
| 2 | TX_CLK | 0x0456[4:0] | |
| 3 | CLKOUT | 0x0460[12:8] | |
| 4 | GPIO_3 | 0x0461[4:0] | |
| 5 | GPIO_4 | 0x0461[12:8] | |
| 6 | LED_1 | 0x0460[4:0] | |
| 7 |
LED_0 GPIO_5 |
快速模式 慢速模式 |
0x455[13:9] |
表 7-13 - 表 7-15 说明了不同转换模式、CLOAD 和 VDDIO 下的典型上升/下降时间变化。
| 转换模式 | 上升/下降时间 |
|---|---|
| 1 | 4.1ns |
| 2 | 3.5ns |
| 3 | 3.0ns |
| 4 | 2.7ns |
| 5 | 2.4ns |
| 6 | 2.0ns |
| 7 | 1.6ns |
| CLOAD | 上升/下降时间 |
|---|---|
| 5pF | 2.7ns |
| 15pF | 3.4ns |
| 25pF | 4.2ns |
| VDDIO | 上升/下降时间 |
|---|---|
| 3.3V | 2.7ns |
| 2.5V | 2.4ns |
| 1.8V | 2.2ns |