ZHCSZ56A July 2025 – November 2025 DP83TC815-Q1
PRODUCTION DATA
xMII 环回是穿过 PHY 的最短环路。这是一种用于验证 MAC 和 PHY 之间的通信的测试模式。当处于 xMII 环回模式时,从 TX 路径上连接的 MAC 发送的数据在 DP83TC815-Q1 内部环回至 RX 引脚,在此处可由 MAC 进行检查。在 xMII 环回模式下没有链路指示。
写入寄存器 0x0000 = 0x6100
数据在 MAC TX 引脚外部生成
根据 MAC 接口模式,使用以下寄存器设置来启用校验器。
可在 MAC 接口 RX 引脚上验证数据。
也可以通过读取寄存器 0x063C、0x063D、0x063E 在内部检查数据
不适用,因为数据在 MAC 接口 TX 引脚上从外部生成。
不适用,因为 PRBS 流校验器仅与内部 PRBS 发生器配合使用。
生成的数据将进入电缆端。