ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | IEC 61000-4-2 ESD(接触放电),LP、CQ、DO、DI 和 LM (1) (2) | ±8,000 | V |
| 静电放电 | IEC 61000-4-5,1.2µs/50µs 浪涌,串联 500Ω,LP、CQ、DO、DI 和 LM (1) | ±1,200 | ||
| 静电放电 | IEC 61000-4-4 EFT(快速瞬变或突发),LP、CQ、DO、DI 和 LM (1) | ±4,000 | ||