ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
该器件的 LP、CQ、DO 和 DI 引脚能够耐受高达 1.2kV 的 1.2/50 – 8/20μs IEC 61000-4-5 浪涌,且源阻抗为 500Ω。必须在 LP 和 LM 之间使用最小 100nF 电源去耦电容器并在 VOUT 和 LM 之间使用 1µF 电容器的情况下执行浪涌测试。
可能需要外部 TVS 二极管,以便实现更高的瞬态保护等级。系统设计人员必须确保在所需电流电平下,外部二极管的最大钳位电压低于 65V。该器件能够承受高达 ±70V 的瞬态脉冲,承受时间必须短于 100µs。