ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
TIOL221 具有可为外部元件供电的集成式线性稳压器 (LDO)。该 LDO 能够提供最高 20mA 的电流。LDO 输出电平可使用 VSEL 引脚来配置。当 VSEL 连接到 GND 时,VOUT 配置为提供 3.3V 输出,并以 LP 作为输入电源。当 VSEL 保持悬空时,VOUT 以 V5IN 作为电源输入来提供 3.3V 输出,从而降低器件中的功耗。当 VSEL 连接到 VOUT 时,VOUT 设置为 5V。在上电时检测 VSEL 引脚状态,并确定和锁存 VOUT 输出电平,直至执行下一个上电周期。
| VSEL 引脚连接 | VOUT |
|---|---|
| 连接到 LM | 3.3V(由 LP 供电) |
| 悬空 | 3.3V(由 V5IN 供电) |
| 连接到 VOUT | 5V |
当配置为 5V 输出时,电压稳压器相对于 LM 以 7V 至 36V 范围内的输入电压 LP 进行工作。当配置为 3.3V 输出时,稳压器可以使用 V5IN 电源(当 VSEL 悬空时)或 LP 电源(当 VSEL 连接到 VOUT 时)工作。
选择 V5IN 作为 VOUT 上 3.3V 输出的电源输入,有助于降低片上功率耗散。当 VSEL 设置为悬空时,如果 V5IN 电源不存在或低于 V5IN_UVLO 阈值,VOUT 稳压器会关断且 RESET 输出处于活动状态。
LDO 在与输出端的电容量值为 1μF 或更大的标准陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定。X5R 和 X7R 类型的电容器更好,因为这些电容器的电容量值和 ESR 随温度变化而发生的变化最小。最大 ESR 必须小于 1Ω。在存在容差和直流偏置效应的情况下,确保输出稳定性的最小电容为 1μF。
电压稳压器内部电流限制为 35mA,可防止因去耦电容器较大和意外短路情况而产生初始启动浪涌电流。